??
Výběr CAD modelu
K1454.005105
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1454 - Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice
Kusovník
K1454.005105
BESTKIPP
Objednací číslo
K1454.005105
MATERIAL
Základní těleso
Ocel
D1
Průměr
5
D2
Průměr
4.0
D3
Průměr
8
A
Vzdálenost
10.5 mm
K
Výška
1.5 mm
L
Délka
13.0 mm
M
Vzdálenost
0.74 mm
Z1
Výška
0.50 mm
Z2
Výška
0.5 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0024 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245446971
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions